Standard di vibrazione per accelerometri montati su 10-32, campo di misura 1000 g / 8002K

Il modello 8002K è un accelerometro ad alta precisione per la misurazione di urti e vibrazioni in applicazioni di laboratorio.

8002K

Il modello 8002K è un accelerometro ad alta precisione per la misurazione di urti e vibrazioni in applicazioni di laboratorio.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Alta impedenza, modalità di carica
  • Stabilità e ripetibilità del quarzo
  • Ampio intervallo di temperatura operativa
  • Per sensori con montaggio 10-32
All'interno dell'alloggiamento del modello 8002K si trova un gruppo piezoelettrico costituito da una massa sismica precaricata su una pila di elementi al quarzo. La forza che agisce sull'elemento di misurazione al quarzo è proporzionale all'accelerazione, secondo la legge di Newton: F=ma. Questo elemento, a sua volta, fornisce un segnale di carica elettrica proporzionale alla forza e quindi all'accelerazione. Il segnale di carica viene condotto attraverso un cavo coassiale a bassa rumorosità, come la serie 1631, quindi convertito e amplificato in una tensione di uscita proporzionale in un Amplificatore di tensione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso