Standard di vibrazione per accelerometri montati su 1/4-28, campo di misura 1000 g / 8076K

Il modello 8076K è un accelerometro da laboratorio ad alta precisione utilizzato principalmente come standard di trasferimento per calibrazioni back-to-back.

8076K

Il modello 8076K è un accelerometro da laboratorio ad alta precisione utilizzato principalmente come standard di trasferimento per calibrazioni back-to-back.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Modalità di carica ad alta impedenza
  • Precisione e stabilità del quarzo
  • Bassa sensibilità alla deformazione di base e carico di massa
  • elettricamente isolate
  • Per sensori montati su 1/4-28
L'accelerometro 8076K è lo standard di trasferimento per la calibrazione delle vibrazioni di laboratorio più preciso e ripetibile di Kistler. È caratterizzato da una bassa sensibilità alla deformazione di base e al carico di massa, da un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile, da un isolamento a terra e da un perno di montaggio integrato. Una base di montaggio in berillio, lappata otticamente in piano, fornisce un accoppiamento ottimale tra l'8076K e l'unità di prova. All'interno dell'alloggiamento si trova un gruppo piezoelettrico costituito da una massa sismica precaricata su una pila di elementi al quarzo. La forza che agisce sull'elemento di misura al quarzo è proporzionale all'accelerazione, secondo la legge di Newton: F=ma. Questo elemento, a sua volta, fornisce un segnale di carica elettrica proporzionale alla forza e, quindi, all'accelerazione. Il segnale di carica viene condotto attraverso un cavo coassiale a bassa rumorosità, come la serie 1631, quindi convertito e amplificato in una tensione di uscita proporzionale in un Amplificatore di carica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso