Standard di vibrazione per la calibrazione dell'accelerometro, PiezoStar, Campo di misura 50 g / 8080A

Gli accelerometri del tipo 8080A servono come standard di calibrazione delle vibrazioni back-to-back con elettronica integrata del circuito Piezotron a bassa impedenza.

8080A

Gli accelerometri del tipo 8080A servono come standard di calibrazione delle vibrazioni back-to-back con elettronica integrata del circuito Piezotron a bassa impedenza.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Bassa tensione di base
  • Stabilità termica
  • Risposta ad alta frequenza
  • Sensibilità minima al movimento oscillatorio
  • Interfaccia elettricamente isolata verso lo scuotitore
L'accelerometro 8080A è lo standard di calibrazione delle vibrazioni a bassa impedenza, back-to-back, più preciso e ripetibile di Kistler. È caratterizzato da bassa deformazione di base, stabilità termica e a lungo termine e risposta ad alta frequenza. Grazie al suo esclusivo design a taglio, offre una sensibilità minima alla rotazione laterale dello shaker (movimento oscillante). Una base di montaggio in berillio, lappata otticamente in piano, fornisce un accoppiamento ottimale tra il tipo 8080A e l'unità di prova. All'interno dell'alloggiamento si trova un sistema piezoelettrico costituito da una massa sismica precaricata su un elemento PiezoStar e da un'elettronica ibrida in miniatura. Questa combinazione produce un segnale di uscita ad alta tensione e bassa impedenza, proporzionale allo stimolo accelerante.
Caricamento in corso
Caricamento in corso