Statore KiTorq per il sistema di misurazione della coppia a flangia, con interfacce Fieldbus ed Ethernet / 4542A

4542A
L'unità di valutazione KiTorq (statore tipo 4542A) alimenta il rotore KiTorq e riceve i valori misurati senza contatto.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Unità di valutazione di alta precisione per i sistemi di misura KiTorq
- Utilizzo universale con diversi rotori
- Uscite di tensione e frequenza liberamente scalabili
- Altezza di installazione ridotta
- Interfacce disponibili: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFIBUS e CANopen
Lo statore KiTorq tipo 4542A e il rotore KiTorq tipo 455xA costituiscono il sistema di misura della coppia a flangia KiTorq. Lo statore alimenta il rotore, riceve ed elabora i dati di misura e fornisce diversi segnali di uscita. Le uscite possono essere tarate tramite l'interfaccia digitale o premendo un pulsante. Le uscite possono essere configurate tramite l'interfaccia digitale. In questo modo è possibile, ad esempio, utilizzare l'uscita per la misurazione della coppia con un filtro passa-basso diverso da quello di una seconda uscita per il controllo della coppia. È anche possibile convertire la velocità in un segnale di tensione. È inoltre possibile applicare fattori di scala diversi a diverse spine. Lo statore KiTorq 4542A può essere utilizzato insieme a un rotore del sistema KiTorq. Utilizzando la chiave d'ordine, lo statore può essere acquistato singolarmente o come catena di misura della coppia calibrata, insieme a un rotore Tipo 455xA. L'unità di valutazione della coppia standard (statore) viene fornita calibrata. La calibrazione dell'intera catena di misura, composta dal rotore KiTorq e dallo statore KiTorq, può essere ordinata utilizzando la chiave d'ordine del rotore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso