Statori CoMo Torque per sensori di coppia / 4700B
4700B
Lo strumento di valutazione CoMo Torque tipo 4700B è ideale per l'uso industriale e per le applicazioni di ricerca e sviluppo. È possibile collegare direttamente Sensori di coppia estensimetrici con uscita in tensione o in frequenza standardizzata.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Valutazione spina per trasduttori di coppia a estensimetro (uscita in tensione o in frequenza)
- Elevata velocità di misura di 10 kHz e alta precisione (<0,05%)
- Acquisizione e visualizzazione di varie caratteristiche statistiche e calcolo della potenza meccanica
- Telecomando via USB o RS-232
La semplice parametrizzazione ne consente l'utilizzo in produzione per la valutazione delle misure di coppia-giro o di coppia-angolo di rotazione. Il menu intuitivo dell'unità 4700B consente di adattarla rapidamente a nuove misure e compiti di ispezione. Le impostazioni possono essere effettuate facilmente per tutte le funzioni, come il taramento, il salvataggio dei valori di picco, la determinazione della media, l'impostazione dei limiti, la durata della misura, i trigger pre e post, la calibrazione, l'ambito di visualizzazione, le unità e l'interfaccia. Nella memoria flash non volatile è possibile memorizzare internamente fino a 20 record di parametri. L'unità da tavolo può funzionare con una tensione di alimentazione da 100 a 240 VCA. Tutte le connessioni sono a spina.
Caricamento in corso
Caricamento in corso