Termocoppie a isolamento minerale, tipo J, 400°C / 6196A

Le termocoppie a isolamento minerale sono adatte per monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento.

6196A

Le termocoppie a isolamento minerale sono adatte per monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Breve tempo di risposta alle variazioni di temperatura per reazioni rapide nel sistema controllato
  • Robusto contro le sollecitazioni meccaniche
  • Cavo flessibile e a parete sottile con isolamento minerale
  • Intervallo di temperatura: 0 ... 400°C
  • Ferro di tipo J / cupro-nichel secondo DIN EN 60584 e ANSI 96.1
I sensori di temperatura del tipo 6196A rilevano la temperatura negli stampi a iniezione e aiutano a monitorare e ottimizzare il processo di stampaggio a iniezione. Il principio di misurazione si basa su termocoppie di tipo J. Queste termocoppie a isolamento minerale sono costituite da un cavo flessibile, a parete sottile e a isolamento minerale che consente una lunga durata, grazie alla sua struttura antiurto. Si distinguono dagli altri sensori di temperatura per la loro struttura compatta, i rapidi tempi di risposta alle variazioni di temperatura e la flessibilità, che ne consente l'introduzione in punti di misura difficili da raggiungere. La termocoppia a isolamento minerale ha proprietà di resistenza ottimali alle alte temperature e soddisfa i requisiti tipici degli ambienti con fluidi gassosi e liquidi. La termocoppia viene montata sullo strumento con un raccordo a compressione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso