Teste di impedenza, ceramica e quarzo, 5 ... 50 g / 8770A

8770A
Le teste di impedenza della famiglia 8770A misurano simultaneamente la forza dinamica e l'accelerazione in un punto della struttura di prova.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Bassa impedenza, modalità tensione
- Sensibilità non influenzata dalla coppia di montaggio
- Campi di misura: ±5 g e ±50 g
- La fase della forza e dell'accelerazione coincidono entro due gradi
- Resiste a urti fino a 2500 g con durata massima di 1 ms
- Conformità alla normativa CE
Un elemento di rilevamento unico nel suo genere ottimizza le capacità della testa di impedenza 8770A. Il risultato è un dispositivo che fornisce misure simultanee di accelerazione dinamica e di forza esattamente dalla stessa posizione su una struttura di prova. L'isolamento del cristallo interno e la corrispondenza di fase del canale sintonizzato consentono l'acquisizione dei dati del punto di guida (DP) con una coincidenza spaziale e temporale ottimale. Durante gli studi di prova modale, l'importanza dei dati DP è fondamentale, poiché qualsiasi errore influisce direttamente sulle forme di modo scalari. La funzione di trasferimento dell'impedenza richiesta può ora essere facilmente e accuratamente derivata dalle misure effettuate da questo esclusivo sensore di impedenza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso