Tester per sensori di pressione e temperatura della cavità / 5495C
5495C
Il dispositivo di test alimentato a batteria misura la sensibilità dei Sensori di pressione della cavità installati, la funzionalità dei Sensori di pressione e la temperatura della cavità e la resistenza di isolamento dei cavi dei sensori. Può anche essere utilizzato per controllare la catena di misura attraverso la generazione di carica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Semplice ispezione in loco dei Sensori di pressione e temperatura della cavità installati
- Applicazione facile da usare con pin di controllo del test controllati via wireless
- Visualizzazione digitale diretta dei risultati di misura in pC, bar e °C
- Possibilità di analisi dei sensori di pressione e temperatura e dei sensori p/T
- La catena di misura può essere completamente testata mediante la generazione di carica definita
- Funzionamento tramite touch screen
Questo dispositivo di test è stato sviluppato per ispezionare i Sensori di pressione e temperatura della cavità Kistler installati in uno stampo. Viene utilizzato per misurare la resistenza di isolamento, la sensibilità alla carica e la temperatura. È possibile visualizzare anche il valore assoluto della temperatura. Questo tester per sensori può generare una carica definita, in modo da poter testare completamente la catena di misura composta da sensore, cavo e amplificatore di carica. Questo tester è disponibile come dispositivo singolo e come set di test con accessori completi per la misurazione a uno o più canali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso