Timer per airbag KiTimer 2.0, dispositivo di accensione per airbag, misura robusta per accenditori pirotecnici / K3889B

Questi temporizzatori per airbag servono come robusti dispositivi di misurazione e accensione per accenditori pirotecnici; appartengono alla famiglia del tipo K3889B.

K3889B

Questi temporizzatori per airbag servono come robusti dispositivi di misurazione e accensione per accenditori pirotecnici; appartengono alla famiglia del tipo K3889B.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Accensione di accenditori pirotecnici
  • Registrazione dell'evento di accensione, della corrente e della tensione di accensione
  • Interfaccia CrashLink 2 (CL2)
  • Parametri di accensione programmabili
  • Misura della resistenza dello scoppio
  • Batteria tampone
Il KiTimer 2.0 viene utilizzato per attivare gli accenditori pirotecnici nei crash test e durante le simulazioni di incidente sui banchi di prova delle slitte. Il dispositivo dispone di 16 canali di accensione programmabili, che consentono una regolazione molto precisa della corrente di accensione e della durata dell'impulso. Durante un test, per ogni canale viene registrato l'evento di accensione, la corrente e la tensione di accensione. Per evitare l'accensione involontaria degli airbag, il dispositivo viene fornito con un cosiddetto dongle di blocco o inibizione. Questo blocca l'accensione dei canali finché non viene rimosso dal KiTimer 2.0. In alternativa, il dongle USB del KiTimer 1.0 (tipo K3889A) può essere inserito nel computer host per un ulteriore utilizzo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso