Trasduttori di coppia a reazione, 1 asse, Mz fino a ±1000 Nm (±737 ftlb) / 93x9A

93x9A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Due campi di misura calibrati: 100%, 10%
- Sensore di coppia molto compatto e pronto per l'installazione
- Adattamento flessibile con filettature di montaggio a doppia flangia
- Sedi di centraggio per il montaggio coassiale e l'introduzione ottimale della coppia
- Foro centrico per il passaggio dell'albero
- Può essere usato come sensore di taratura della coppia
Questi sensori di coppia a reazione piezoelettrici, facili da installare, sono particolarmente adatti per misurare coppie in rapida variazione su alberi non rotanti. Sono disponibili cinque sensori di dimensioni diverse per i campi di misura ±1 Nm, ±10 Nm, ±25 Nm, ±200 Nm e ±1000 Nm.
Il Sensore di coppia a reazione è integrato con un elevato precarico tra la vite di precarico e il dado. Quando una coppia agisce sul sensore, le sollecitazioni di taglio prodotte vengono trasmesse ai cristalli. Il segnale di carica proporzionale alla forza viene raccolto da un elettrodo e inviato attraverso un cavo schermato a un Amplificatore di carica. Il segnale di carica viene convertito dall'amplificatore di carica in una tensione di uscita proporzionale, che può essere registrata e valutata.
Le flange sul lato superiore e inferiore del Sensore di coppia ad albero consentono un'installazione semplice e diretta su un albero o su una flangia di adattamento. Ciò consente un'installazione molto bassa e poco ingombrante. In alternativa, si può utilizzare una flangia di montaggio (accessori opzionali) o l'installazione può avvenire utilizzando adattatori personalizzati. La funzione di centratura su due lati consente un montaggio coassiale molto preciso. Il foro centrico consente ulteriori applicazioni, ad esempio per le boccole degli alberi. Tra gli accessori in dotazione vi è una ghiera di copertura del connettore avvitata per proteggere il collegamento laterale del cavo.
I sensori di coppia a reazione Kistler rilevano in modo affidabile anche i minimi momenti torcenti che agiscono sull'asse del sensore in entrambe le direzioni di rotazione.