Trasduttori di forza per auto, corse, SUV, camioncini e autocarri leggeri / RoaDyn S6 for passenger cars

RoaDyn S6 for passenger cars
Questi trasduttori di forza misurano le forze (da 20 a 60 kN) e i momenti (da 4 a 8,5 kNm) delle ruote sia su piste di prova che su banchi di prova.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Tempo di installazione ridotto grazie alla semplicità di installazione
- Miglioramento dell'usabilità: adattatore hub intercambiabile
- Elevata precisione: annullamento della diafonia e della modulazione con la migliore calibrazione esapode della categoria
- Miglior rapporto segnale/rumore: digitalizzazione direttamente sul sensore
- Trasmissione flessibile per applicazioni su pista di prova: entrobordo, fuoribordo, wireless
I Trasduttori di forza per ruote RoaDyn S660 sono un sistema di misura multiassiale da utilizzare per lo sviluppo e il collaudo di telai e componenti completi di veicoli. Durante le misurazioni, i WFT RoaDyn S6 sostituiscono una ruota standard e misurano le forze (Fx, Fy, Fz) e le coppie (Mx. My, Mz) applicate attraverso l'area di contatto del pneumatico nelle tre direzioni del sistema di coordinate della ruota. Durante l'utilizzo del sistema di misurazione della forza della ruota, è importante assicurarsi che esso modifichi il meno possibile le caratteristiche della vettura e dei componenti da testare. Per questo motivo, le masse dei componenti non sospesi e i momenti d'inerzia del sistema rotante devono corrispondere il più possibile a quelli della particolare ruota standard.
Caricamento in corso
Caricamento in corso