Trasmettitori di pressione relativa (gauge) piezoresistivi (PR) per ambienti difficili / 4262A

Relative piezoresistive pressure transmitter / 4262A

4262A

I Trasmettitori di pressione modulari ad alte prestazioni della serie 4262A sono caratterizzati da un'elevata precisione e da un'eccellente stabilità a lungo termine, anche in ambienti difficili con temperature estreme, vibrazioni elevate e carichi d'urto.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Campi di pressione da 0,1 a 350 bar (da 1,5 a 5000 psi)
  • Intervallo di temperatura compensato: da -40 a 120°C (da -40 a 250°F)
  • Pressioni dinamiche fino a 2 kHz
  • Precisione 0,1% FS, stabilità annua 0,1% FS, pressione di prova 300%.
  • Ampia scelta di connessioni elettriche e di pressione
  • Opzioni di uscita elettrica: mV, V e mA
  • Certificazione per aree pericolose disponibile

I trasmettitori di pressione piezoresistivi della serie 4262A possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pressioni statiche e dinamiche fino a 2 kHz. Il cuore di questi sensori di pressione è costituito da un elemento sensibile in silicio montato all'interno di un gruppo di tenuta ad alta integrità, completamente isolato dal fluido di pressione da un diaframma saldato in acciaio inox 316L. La pressione da misurare agisce sul diaframma del sensore e viene trasferita attraverso l'olio siliconico incomprimibile a un estensimetro in silicio microlavorato configurato come ponte di Wheatstone. I vantaggi del silicio rispetto ai sensori di deformazione a base metallica sono un'alta sensibilità, una migliore ripetibilità, un rapporto segnale/rumore più elevato, un sovraccarico maggiore e una stabilità a lungo termine significativamente più elevata. Il gruppo di rilevamento della pressione presenta un metodo di tenuta unico (brevetto USA 7.373.827) che consente al sensore di resistere a più cicli senza affaticarsi. Questo design consente inoltre una flessibilità nella scelta delle connessioni di pressione senza l'uso di adattatori o o-ring. L'elettronica incorporata condiziona l'uscita dell'elemento sensibile al silicio, provvede alla compensazione della temperatura, alla protezione EMC, all'inversione di polarità, alla regolazione dell'alimentazione, alla protezione da sovratensione e cortocircuito e configura l'uscita elettrica per un'ampia scelta di uscite in tensione o mA. Infine, ogni trasmettitore 4262A viene completamente testato sia per la pressione che per la temperatura, per garantire la conformità alle specifiche. Questi dati sono disponibili per ogni sensore e sono tracciabili secondo le norme ISO 17025 e NIST.

Utilizzate il configuratore web all'indirizzo www.kistler.com/prt per costruire il vostro trasmettitore valido con numero di tipo a 16 cifre e per scaricare il modello CAD corrispondente.

Caricamento in corso
Caricamento in corso