Unità di controllo per il sistema ANALYSE, per il controllo delle unità di controllo / 5413-2777P2

5413-2777P2
Le unità di controllo con servoregolatore gestiscono il controllo delle varie unità di servoazionamento insieme all'unità di misura e controllo per i sistemi Analyse di Kistler.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Unità di controllo per servoazionamenti
- Capacità di memorizzare 64 set di parametri predefiniti
Unità di controllo universale con servoregolatore per unità di servoazionamento come motori, mandrini e mandrini Bosch con tensioni del circuito intermedio da 325 V a 560 V nelle rispettive tensioni di alimentazione (se necessario, tramite trasformatori aggiuntivi). È possibile memorizzare fino a 64 diversi set di parametri predefiniti e selezionarli tramite selettori di parametri hardware di tipo plug-in. Il tipo 5413-2777/P2.1 è progettato per il collegamento di un'unità di azionamento. Il tipo 5413-2777/P2.2 è progettato per il collegamento simultaneo di due unità di azionamento, che possono essere azionate solo in successione alternata. La commutazione interna tra le due unità di azionamento viene realizzata sul lato software tramite il software operativo dell'intero sistema.
Caricamento in corso
Caricamento in corso