Unità di misura dell'accelerazione IMU e AMU, per applicazioni di crash test, con DTI / DTI IMU
DTI IMU
Questi accelerometri a 6 assi (IMU) e triassiali (AMU) sono utilizzati per misurare le accelerazioni in una determinata posizione, ad esempio un manichino per crash-test.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sistemi per la misurazione dell'accelerazione nelle tre dimensioni spaziali
- Filtro anti-aliasing a 4 poli, frequenza di taglio di 4 kHz
- Frequenza di campionamento: 20 kHz
- ADC di campionamento con risoluzione a 16 bit
Entrambi i sistemi IMU e AMU sono utilizzati per la misurazione dell'accelerazione nelle applicazioni di crash test. Mentre un'unità triassiale di misurazione dell'accelerazione (AMU) misura le accelerazioni lineari nelle tre dimensioni spaziali, un'unità di misurazione inerziale (IMU) a sei assi cattura anche le velocità angolari nelle tre direzioni coordinate. Entrambe le unità di misura possono essere montate su manichini per crash test, veicoli o altre unità in prova. La funzionalità DTI (Digital Trasduttore Interface) integrata consente un facile cablaggio e configurazione dei sensori e un'efficiente acquisizione digitale dei dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso