Unità meccaniche orizzontali per il sistema ANALYSE, telaio di base / 5413-4504

Horizontal mechanical units for the ANALYSE system / 5413-4504

5413-4504

Il sistema Analyse è utilizzato per il monitoraggio della qualità dei dispositivi di fissaggio a rilascio. È composto da un telaio di base unito a un'unità di misura e controllo, un'unità di controllo con servoregolatore e il software testXpert.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Gamma di coppia standard fino a 1000 Nm
  • Test del coefficiente di attrito nella gamma standard fino a dimensioni di filettatura di circa M24
  • Prova della coppia prevalente di dadi con elemento di bloccaggio
  • La struttura orizzontale garantisce un accesso facile e senza barriere all'oggetto in esame
Il telaio di base dell'attrezzatura meccanica orizzontale per il sistema Analyse è costruito come una struttura a scala con profili in alluminio, che supporta una piastra di base in acciaio con elevata rigidità torsionale. Una slitta per il Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio intercambiabile scorre su due guide piane sulla piastra di base in acciaio, consentendo una distanza variabile tra l'azionamento con il Sensori di coppia e di angolo di rotazione e il Sensore di forza di serraggio e di coppia di serraggio. La slitta viene spostata manualmente per mezzo di una maniglia e può essere bloccata manualmente dopo l'inserimento dell'oggetto in prova.
Caricamento in corso
Caricamento in corso