Volanti di misura universali, sensori DTI MSW / 5612A

Questi volanti di misura universali (MSW) sono stati progettati per misurare senza contatto il momento di sterzata, l'angolo di sterzata e la velocità di sterzata.

5612A

Questi volanti di misura universali (MSW) sono stati progettati per misurare senza contatto il momento di sterzata, l'angolo di sterzata e la velocità di sterzata.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sensore ottico senza contatto dell'angolo di sterzata
  • Versione da 50 Nm per le autovetture, versione da 250 Nm per i veicoli commerciali.
  • Dimensioni ridotte
  • Alta dinamica
  • Conservazione della funzione airbag
  • Installazione facile e veloce
I sensori MSW DTI sono progettati specificamente per essere utilizzati con i moderni volanti delle autovetture e dei veicoli commerciali. L'introduzione di nuovi sistemi di assistenza alla guida richiede un'apparecchiatura di prova dalle prestazioni ancora migliori. I sensori DTI MSW soddisfano perfettamente le crescenti esigenze della moderna ingegneria automobilistica. Offrono un'elevata dinamica e un'eccellente risoluzione senza compromettere le funzioni del volante (airbag) e gli elementi di controllo. I sensori MSW DTI possono essere montati in due modi diversi: normalmente il sensore è installato tra il volante e l'albero dello sterzo. Per consentire un'applicazione universale, i sensori possono essere dotati di un adattatore intercambiabile per il collegamento alla trasmissione dell'albero dello sterzo. Un arresto opzionale dell'angolo di sterzata migliora le prestazioni di manovre di guida speciali. I sensori MSW DTI sono dotati di una chiave di commutazione per azzerare il momento e l'angolo di sterzata. L'offset viene memorizzato ed è ancora disponibile dopo una perdita di tensione o un riavvio. Tramite il CAN bus, le uscite possono essere azzerate in qualsiasi momento. I dati di calibrazione sono memorizzati nell'elemento del sensore, consentendo all'utente di sostituire gli elementi del sensore, se necessario. Un arresto opzionale dell'angolo di sterzata migliora le prestazioni di manovre di guida speciali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso