Profondità di installazione
I sensori PE al quarzo per le applicazioni WIM presentano un design meno complesso, più piccolo e compatto rispetto agli estensimetri tradizionali. Queste caratteristiche riducono il tempo necessario per installarli sotto la superficie stradale: è infatti possibile inserirli fino a 55cm di profondità, impiegando al massimo due giorni di lavoro gestendo l'organizzazione per mantenere il flusso del traffico. I sensori che si basano su tecnologia estensimetrica devono essere più grandi per garantire la necessaria sensibilità di misura. A questo proposito il Dipartimento dei Trasporti Americano ha stabilito nella "Weigh-In-Motion Pocket Guide": "Al momento l'installazione dei sensori estensimetrici richiede la realizzazione di cave spesse 3 pollici (=7,6cm) nel manto stradale. Questa procedura limita l'applicazione dei sensori che si basano su tecnologia estensimetrica su manti stradali di spessore ridotto". Kistler offre anche un nuovo servizio, l'analisi strutturale della strada (SRA), per aiutare i nostri clienti ad identificare e valutare le zone migliori per installare i nostri sistemi WIM.