Il nuovo software basato su cloud di Kistler combina il monitoraggio strutturale con la pesatura dinamica


Winterthur, Aprile 2025 – Con la nuova piattaforma software basata su Cloud, Kistler è ora in grado di offrire soluzioni complete di monitoraggio dello stato di salute strutturale – il tutto in combinazione con i Sistemi di pesatura dinamica (WIM). I gestori dei ponti beneficiano di dati altamente accurati sul comportamento effettivo delle infrastrutture e dei carichi del traffico e possono utilizzare funzioni software avanzate per il monitoraggio automatico e l'allarme in caso di danni. In questo modo, le prestazioni complessive del ponte vengono valutate in modo approfondito utilizzando informazioni specifiche del sito, consentendo interventi mirati per migliorare le condizioni del ponte, prolungarne la vita utile e garantire la sicurezza strutturale.

I ponti sono la spina dorsale delle infrastrutture in quasi tutti i Paesi del mondo. L'invecchiamento, l'aumento del traffico, il sovraccarico dei veicoli e le condizioni meteorologiche estreme pongono molte sfide. Ora la domanda è: come possono i proprietari e gli operatori di ponti salvaguardare le loro strutture in modo efficiente e responsabile? Prolungare la vita dei ponti e prevenire i guasti sono gli obiettivi principali, che richiedono soluzioni di monitoraggio dello stato di salute strutturale (SHM) collaudate ed efficienti.

Protezione dei ponti: le soluzioni combinate di monitoraggio strutturale e pesatura dinamica di Kistler sono facili da installare.
Le soluzioni di monitoraggio strutturale e pesatura dinamica di Kistler sono facili da installare per proteggere i ponti e aiutare gli operatori a prendere decisioni consapevoli.

Una soluzione completa per il monitoraggio della salute strutturale dei ponti

Determinare e monitorare le condizioni strutturali di un ponte è molto difficile utilizzando solo le ispezioni di , che sono meramente qualitative ed eseguite a lunghi intervalli. Per una valutazione strutturale completa ci sono molti parametri da considerare, come le vibrazioni, le sollecitazioni, il carico del traffico, il vento e molti altri. Ogni ponte è diverso e richiede una soluzione individuale, adattata alle sue condizioni specifiche e alle esigenze dell'operatore. Una soluzione SHM completa di Kistler - dal sensore ai dati - risponde a queste sfide e fornisce un monitoraggio e una protezione dei ponti automatizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La più avanzata tecnologia WIM completamente integrata nell'SHM di Kistler 

Il sistema SHM di Kistler è dotato dell'esclusivo sistema Weigh In Motion di Kistler, che monitora il traffico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e determina automaticamente i carichi degli assi e dei veicoli con la massima precisione a qualsiasi velocità, senza interrompere il traffico. I dati chiave sul traffico vengono acquisiti e resi facilmente disponibili sulla piattaforma dati SHM, con informazioni quali i carichi dei veicoli, i veicoli sovraccarichi e i carichi cumulativi del traffico che transitano sul ponte. I sistemi WIM di Kistler si integrano perfettamente con lo Structural Health Monitoring per fornire una soluzione combinata che offre un set di dati perfettamente sincronizzati per la maggior parte valutazione avanzata dei parametri strutturali del ponte in combinazione con i dati del traffico reale.

Piattaforma software basata su cloud, tutto in uno

Il software cloud SHM di Kistler archivia tutti i dati raccolti in modo sicuro e continuo. È in grado di unire parametri strutturali, ambientali e di traffico per fornire un quadro estremamente accurato dei cambiamenti nelle condizioni del ponte. Tutti i dati sono disponibili in qualsiasi momento e ovunque dal Cloud Kistler. Inoltre, la piattaforma software basata sul cloud offre una serie di funzioni speciali a vantaggio degli operatori del ponte: Notifiche e allarmi forniscono informazioni immediate quando le condizioni cambiano o vengono superate soglie definite. È possibile impostare dei trigger per raccogliere facilmente le serie di dati rilevanti in caso di eventi speciali (attivazione basata su eventi) o su base regolare (attivazione basata sul tempo).

David Cornu, responsabile delle soluzioni per il traffico di Kistler, afferma: "I sistemi SHM e WIM di Kister assicurano la raccolta di un set di dati completo, robusto, altamente accurato e sincronizzato, misurando tutte le azioni e le resistenze sul ponte". Ciò consente un confronto diretto tra la capacità del ponte e i carichi effettivi, fornendo una visione accurata delle sue prestazioni complessive".

Il servizio completo assicura la perfetta integrazione della soluzione combinata SHM e WIM 

Una gamma di servizi dedicati assicura che i clienti ottengano la soluzione giusta per la loro struttura e il loro scenario specifico. Gli ingegneri Kistler assistono nella valutazione dell'infrastruttura, nella progettazione del sistema, nell'installazione e nel funzionamento. In questo modo, i clienti beneficiano di una soluzione SHM personalizzata e adatta alle loro esigenze.

La nuova piattaforma software SHM completa la soluzione completa di Kistler, che comprende sensori montati su ponte, unità di acquisizione dati e software di gestione dati in cloud per il monitoraggio della salute strutturale. Con la combinazione delle tecnologie WIM e SHM, Kistler si concentra sulla massima qualità dei dati, sull'elevata disponibilità dei dati, sulla facilità d'uso e sulla conformità alle linee guida per il monitoraggio dei ponti. La soluzione completa può essere utilizzata su qualsiasi tipo di ponte ed è facile da installare, configurare e utilizzare.

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.

Scaricamento