Kistler supporta le industrie elettroniche 3C con la tecnologia di misura nello sviluppo e nella produzione dei prodotti.

Industrie elettroniche 3C

Migliorare la produzione e lo sviluppo dei prodotti con la tecnologia di misura

Le industrie 3C, elettriche ed elettroniche, devono far fronte a requisiti crescenti nei settori dell'assicurazione della qualità, delle prove sui materiali, del rilevamento degli errori nella produzione, dell'aumento dell'efficienza e del miglioramento della qualità. Allo stesso tempo, i costi devono essere ottimizzati e ulteriormente ridotti. In questo caso, l'industria dei computer, delle comunicazioni e dell'elettronica di consumo (3C) è sottoposta a una pressione significativa, a causa delle sue innovazioni tecniche, dei brevi cicli di vita dei prodotti, dei tempi di avviamento molto brevi per le nuove linee di produzione e, tuttavia, dei massimi requisiti di qualità. Produzione di massa, ampia varietà di prodotti, intensa concorrenza, tempi di consegna stretti: le sfide in questo settore industriale sono enormi.

Nella produzione e nello sviluppo dei processi produttivi, forza, pressione, accelerazione e coppia giocano un ruolo decisivo. Le deviazioni dai parametri definiti possono causare danni e prodotti difettosi. Data l'elevata velocità di produzione, sono necessari sistemi di monitoraggio in grado di soddisfare i requisiti dinamici degli attuali impianti di produzione. La combinazione di una tecnologia di sensori altamente sensibili e di sistemi di monitoraggio dei processi è la chiave per un'acquisizione, una visualizzazione e una valutazione affidabili dei dati di misura. Ciò fornisce informazioni preziose sulla qualità dei componenti fabbricati e garantisce che i pezzi difettosi vengano individuati e/o risolti tempestivamente.

Vi supportiamo dalla fase di sviluppo del prodotto (ad esempio, con la convalida rapida e basata sui dati dei processi produttivi) fino alla fase di collaudo del prodotto. Le nostre soluzioni sono in grado di monitorare processi produttivi complessi come lo stampaggio a iniezione di componenti per smartphone e tablet o i processi di assemblaggio di una vasta gamma di prodotti (i display degli smartphone sono solo un esempio). I nostri sistemi possono anche eseguire test di alta precisione sui prodotti, tra cui test di comportamento tattile sugli elementi di controllo, test sulle molle, ispezioni visive e altro ancora.

In qualità di partner esperto per le industrie elettroniche 3C, vi supportiamo lungo l'intera catena di produzione, dallo sviluppo e dalla produzione fino all'assemblaggio e al collaudo dei componenti e dei prodotti finali.

Implementare una produzione di alta precisione ed efficiente dal punto di vista dei costi, con una qualità eccellente e con tempi di ciclo ridotti al minimo.

Aumentare la qualità dei prodotti e la produttività: con i nostri sistemi di monitoraggio dei processi si può.

Achieve peak performance with first-class measurement technology and work efficiently to realize zero-defect production:

  • Thanks to our decades of expertise and successful partnerships around the globe
  • Through the seamless inline and end-of-line (EOL) integration of application-specific piezoelectric measurement and testing systems directly into your production line with a high degree of integration and at every automation stage
  • Using transparent process monitoring, complete traceability, and production optimization through the measurement of force, pressure, torque and acceleration
  • Utilizing our broad product portfolio and comprehensive range of services, from development all the way to the end product

Vantaggi delle misure altamente dinamiche con i sensori piezoelettrici per il monitoraggio dei processi e le attività di test nelle industrie elettroniche 3C

La nostra impareggiabile precisione e longevità garantiscono la massima qualità e produttività, riducendo al contempo i costi.

[object Object]

Riduzione dei costi

  • Aumento della produttività
  • Riduzione dei costi dei materiali
  • Maggiore qualità
  • Ottimizzazione della manutenzione e della gestione dell'impianto
Guarantee and increase quality

Garantire e aumentare la qualità

  • Monitoraggio in tempo reale
  • Controllo del processo
  • Prevenzione degli errori
  • Controllo delle tolleranze
  • Documentazione della qualità
  • Tracciabilità
  • Precisione ed elevata accuratezza di ripetizione
[object Object]

Aumento della produttività

  • Ottimizzazione del processo
  • Riduzione degli scarti
  • Monitoraggio continuo
  • Migliore utilizzo della capacità
  • Pianificazione e ottimizzazione delle risorse
[object Object]

Vantaggio competitivo

  • Alta qualità
  • Tempi di consegna brevi
  • Prezzi competitivi
  • Soddisfazione del cliente
  • Miglioramento dell'immagine, qualificazione come fornitore di prodotti di qualità

Kistler - il vostro partner per la massima qualità e produttività lungo l'intera catena di produzione nell'industria elettronica 3C

Siamo qui per assistervi e supportarvi nei seguenti ambiti: sviluppo, produzione, installazione e collaudo di componenti e prodotti finali (esempio: smartphone).

Supporting you from R&D to production

Featured products