KiTraffic Digital, the unique Weigh In Motion solution

KiTraffic Digital

Weigh In Motion solution

KiTraffic Digital è molto piu’ che un Sistema WIM: Kistler è orgogliosa di presentare la piattaforma WIM digitale più avanzata al mondo. Con livelli di precisione eccezionali e una serie di funzioni intelligenti, KiTraffic Digital sfrutta la potenza della digitalizzazione per rivoluzionare il futuro della sicurezza stradale.

I carichi di traffico, e in particolare i veicoli sovraccarichi, hanno un impatto significativo sulle condizioni di strade e ponti. La soluzione? KiTraffic Digital di Kistler, che si avvale di sensori all'avanguardia e di un'ingegneria di precisione per fornire misurazioni accurate del peso in tempo reale dei veicoli in movimento a qualsiasi velocità. Questo sistema sfrutta la tecnologia digitale per identificare gli autocarri sovraccarichi: la chiave per una protezione altamente efficace della pavimentazione stradale.

KiTraffic accurate
Approfittate della massima precisione al mondo
  • Il sistema WIM più accurato al mondo offre una precisione di pesatura fino a ± 2% per il peso lordo del veicolo (in condizioni stradali ideali), da passo d'uomo a velocità elevate
     
  • La certificazione OIML R134 per la classe di precisione F5 dell'Istituto Federale Svizzero di Metrologia (METAS) fornisce una prova indipendente delle prestazioni, facilitando le omologazioni nazionali
     
  • Il miglior tasso di rilevamento garantisce la penalizzazione automatica del numero massimo di veicoli sovraccarichi attraverso l'applicazione diretta del peso
OIML certificate
Lineas digital sensor exploited
Approfittate degli innovativi sensori Lineas Digital
  • Gli elementi centrali della nuova piattaforma sono i sensori Lineas Digital WIM, i primi sensori piezoelettrici al quarzo completamente digitalizzati al mondo
     
  • Con oltre 60 elementi di rilevamento incorporati, Lineas Digital genera più dati di qualsiasi altro sensore WIM sul mercato
     
  • Lineas Digital è supportato dalla comprovata esperienza di oltre 25 anni di Kistler nella tecnologia dei sensori piezoelettrici al quarzo
     
  • Il design modulare copre tutte le larghezze di corsia e si adatta a tutti i tipi di pavimentazione

Prodotto secondo i più alti standard di qualità

Ogni sensore è testato al 100% e calibrato in fabbrica

Tecnologia al quarzo affidabile - oltre 100.000 sensori venduti in tutto il mondo

Danno stradale minimo con solo una piccola fessura nella pavimentazione

Bassi costi di installazione senza la necessità di macchinari pesanti

Lunga durata di servizio supportata dai 30 anni di esperienza di Kistler

Installazione rapida e minimamente invasiva
  • Trasmissione sicura di dati e potenza con un minimo sforzo di cablaggio
     
  • Nessun rischio per la sicurezza a causa di parti volanti - senza usura anche con gli spazzaneve in funzione
     
  • I tempi diinstallazione rapidi riducono la richiesta di chiusura delle strade
     
  • Disponibilità di opzioni dilayout flessibili per soddisfare i requisiti di precisione
Sistema di acquisizione ed elaborazione dati affidabile
  • L'hardware affidabile (switch PoE, PC industriale e router) soddisfa i più elevati standard di qualità industriale
     
  • I dispositivi elettronici fanno parte di una catena di misura certificata e sono configurati per ottenere le massime prestazioni
     
  • I componenti sono disponibili separatamente, in configurazione su guida DIN o in un pannello posteriore completamente precablato per una facile installazione in loco
Interfacce clienti versatili
  • L'interfaccia grafica avanzata, facile da usare e basata sul web, consente di accedere a tutti i record di dati disponibili
     
  • Le interfacce standard consentono un accesso semplice ai dati in formati leggibili dalla macchina
     
  • La facile integrazione in qualsiasi sistema di livello superiore o nelle reti dei clienti è garantita tramite:
    • Comunicazione pull: API REST protett
    • Comunicazione push: Flusso di dati Ethernet tramite webhook

Ottenere l'accesso a funzioni digitali all'avanguardia

Il sistema di screening automatico ATS distingue tra pneumatici singoli, super-single e doppi.
Vagliatura automatizzata degli pneumatici
  • Fornisce informazioni sul tipo di pneumatico (doppio/singolo) e rileva pneumatici sottogonfiati o sgonfi
     
  • Consente lo screening dei pneumatici senza bisogno di software aggiuntivi o sensori inclinati
[object Object]
Guida tra le corsie
  • Fornisce misurazioni di peso corrette e dati affidabili, anche quando i veicoli cambiano corsia ad alta velocità
[object Object]
Calibrazione stradale intelligente
  • Ogni cristallo di quarzo di un sensore WIM Lineas Digital può essere calibrato separatamente. In questo modo si compensa l'influenza delle diverse caratteristiche della strada sulla corsia, garantendo risultati estremamente precisi in tutte le posizioni di guida
KiTraffic system status monitoring
Monitoraggio dello stato del sistema
  • Il monitoraggio continuo dello stato di salute assicura agli utenti che il sistema è sempre operativo
     
  • L'individuazione precoce di potenziali problemi riduce al minimo le interruzioni del funzionamento

Una soluzione ideale anche per molte altre applicazioni oltre al WIM.

[object Object]

Applicazione diretta del peso e dei pneumatici

[object Object]

Preselezione dei veicoli sovraccarichi

[object Object]

Progettazione di infrastrutture e manutenzione di strade e ponti

[object Object]

Ricerca e scopi accademici

Guarda le nostre storie di successo

  • L'Istituto di Ingegneria Autostradale dell'Università tedesca RWTH Aachen ha scelto il KiTraffic Digital di Kistler per il suo pionieristico progetto di ricerca "Digital Twin Road"
  • Nel 2023, dieci sensori Lineas Digital sono stati integrati senza problemi nella trafficata autostrada tedesca A1, senza bisogno di una preparazione speciale della strada o di una ripavimentazione
  • Un layout speciale del sensore è stato progettato esclusivamente per questo progetto, evidenziando l'impegno di Kistler nell'offrire opzioni di layout flessibili e nel soddisfare le esigenze dei clienti
A7 motorway (Switzerland)
  • La polizia stradale e marittima del Canton Turgovia, in Svizzera, si affida al sistema di pesatura in movimento KiTraffic Digital, il più preciso al mondo, per effettuare controlli più efficienti sui veicoli pesanti presso il sito di Kefikon.
  • La soluzione, installata sull'autostrada svizzera A7 alla fine del 2020 e certificata in modo completo nel 2021, è stata successivamente estesa a entrambe le direzioni di marcia e a tutte le corsie, compresa la corsia di emergenza.
  • Il sistema WIM controlla con precisione i veicoli per quanto riguarda i carichi sugli assi e il peso totale (deviazione ≤2,5%) a velocità comprese tra 10 e 130 km/h e serve quindi a preselezionare in modo efficiente camion e furgoni sovraccarichi.

150+ sensori Lineas Digital

installati in tutto il mondo dal 2018

60+ sensori

integrati in ogni Lineas Digital

30+ anni di innovazione

con l'esclusiva tecnologia al quarzo

6+ anni di esperienza

con KiTraffic Digital collaudato su strada

Siete alla ricerca di una soluzione WIM per garantire il successo del vostro prossimo progetto?

Allora contattateci e ridefiniamo insieme il futuro del WIM!