I sensori Optical Correvit di Kistler eseguono misurazioni precise e interamente senza contatto della velocità, dello spazio di frenata e dell’accelerazione dei veicoli ferroviari. Le procedure dinamiche di manutenzione e prova sul materiale rotabile sono processi indipendenti, pienamente conformi agli standard, eseguibili su tutte le superfici rilevanti (massicciata, asfalto o fungo di rotaia, ecc.) a velocità fino a 250 km/h. Il sistema è facile da installare e semplice da usare grazie alla tecnologia DTI; inoltre, si può espandere aggiungendo la tecnologia dei sensori, per eseguire prove dinamiche complete.