[object Object]

Assicurare la qualità dei prodotti

Ottimizzando il monitoraggio dei processi RTM

La lavorazione ottimale dei composti in fibra, quali ad esempio il carbonio, è il fattore più importante nei processi produttivi di materiali composti leggeri. Lo stampaggio a resina (RTM, Resin Transfer Molding) contiene il potenziale per la produzione industriale su larga scala, rendendola economicamente vantaggiosa.

Per poter controllare il processo RTM e assicurare il miglior livello qualitativo possibile è indispensabile controllare la pressione in cavità stampo, includendo lo svuotamento dello stampo. Kistler garantisce non solo la stabilità della pressione in cavità, ma anche la qualità del prodotto composito, grazie ai nostri sensori di pressione piezoelettrici e piezoresistivi.

I vantaggi dei sistemi Kistler di pressione in cavità per il controllo qualitativo dei materiali compositi:

  • Design compatto
  • Adatti a un reparto produttivo
  • Tecnologia di collegamento immediata
  • Gestione semplificata
  • Range più grande al mondo di prodotti customizzati per processi RTM

 Non vediamo l’ora di lavorare con voi. Basta contattarci.

Garantire la qualità dei compositi - ottimizzando il monitoraggio e il controllo del processo RTM

Benefici

  • Controllo qualità al 100%
  • Ottimizzazione dei cicli produttivi
  • Riduzione dei costi del personale
  • Riduzione dei costi energetici
  • Incremento del ROI

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.