Le calibrazioni tracciabili vengono eseguite da laboratori accreditati (a norma DIN EN ISO/IEC 17025). Si tratta dello standard riconosciuto a livello globale che definisce i requisiti previsti in relazione alla competenza dei laboratori di test e calibrazione.
Tipi di calibrazione
Misurandi disponibili per calibrazioni tracciabili
I laboratori di calibrazione Kistler offrono calibrazioni tracciabili per numerosi misurandi, tra cui forza, coppia, angolo di rotazione, accelerazione e pressione, nonché per i misurandi elettrici. Inoltre, siamo in grado di calibrare trasduttori di forza delle ruote, dinamometri di forza multicomponenti, sensori di coppia rotante e molti altri sistemi complessi.
Saremo lieti di fornire assistenza per richieste specifiche e per fornire ulteriori informazioni.
Sensori di forza
I sensori e i trasduttori di forza sono utilizzati in varie applicazioni che prevedono lo stampaggio, la formatura o l’assemblaggio di componenti secondo gli specifici requisiti del cliente. Kistler offre servizi di calibrazione che mettono a confronto le apparecchiature del cliente con standard di livello superiore. Sono disponibili diversi tipi di calibrazione a seconda del dispositivo e dei requisiti.
- Calibrazione di sensori multicomponente
- Calibrazione della forza fino a 20 MN
- Calibrazione della coppia fino a 20 kNm
- Laboratori accreditati secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025
Sensori di coppia e angolari
I giunti filettati utilizzati nei processi di produzione industriale odierni richiedono utensili dinamometrici affidabili. Oltre alla calibrazione, questi strumenti necessitano di verifiche periodiche per l’intera durata di vita al fine di mantenere prestazioni sempre elevate: è questa la chiave per ottenere risultati ottimali e la conformità agli standard specificati. Kistler è in grado di calibrare sensori che misurano la coppia di reazione e sensori con pala di misurazione rotante.
- Calibrazione di chiavi dinamometriche secondo la norma ISO 6789
- Calibrazione della coppia fino a 100 kNm
- Laboratori accreditati secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025
Sensori di accelerazione
L’accuratezza dei sensori di accelerazione è essenziale per misurare le vibrazioni o le oscillazioni in svariate applicazioni. A tale scopo, Kistler offre una vasta gamma di soluzioni personalizzate, tra cui servizi di calibrazione per sensori e dispositivi di accelerazione monoassiale, triassiale e d’urto.
- Calibrazione di sensori a 3 componenti
- Calibrazione fino a 200 m/s2
- Laboratori accreditati secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025
Misurandi elettrici
Kistler offre anche servizi di calibrazione per apparecchiature elettroniche, quali i sistemi DAQ, per verificare la completezza delle catene di misura. I principali misurandi elettrici disponibili sono resistenza, capacità, tensione, carica e corrente, ecc.
- Calibrazione statica e dinamica
- Tutti i principali misurandi elettrici
- Laboratori accreditati secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025