Il segnale di ingresso piezoelettrico di un amplificatore di carica richiede un connettore altamente isolato. Gli amplificatori di carica Kistler sono dotati di un connettore multicanale che collega da 4 a 8 canali con un solo cavo. Ogni canale di ingresso è inoltre dotato di un connettore BNC standard.
L’interfaccia di uscita preferita nella maggior parte dei casi è tramite bus digitale, perché questo elimina lo sforzo aggiuntivo della conversione A/D nel PLC. Il bus VARAN è ormai diventato lo standard nel segmento delle presse ad iniezione. I nostri amplificatori di carica sono inoltre dotati di uscite analogiche convenzionali da 0 a 10 V, poiché anche queste vengono utilizzate frequentemente.