Kistler high-temperature measuring systems allow measuring thermoacoustics phenomena in harsh environments with extreme temperatures up to 700°C.
La combustione Lean Dry Low NOx è caratterizzata da processi potenzialmente molto instabili. Grazie al monitoraggio della pulsazione della pressione e delle vibrazioni, è possibile tenere sotto controllo la dinamica della combustione. I sensori Kistler consentono la misurazione direttamente nel combustore e fornire risultati affidabili. Il portafoglio di sensori modulari di Kistler comprende una varietà di sensori che include versioni Ex certificate secondo le severe direttive ATEX