La più grande percentuale di energia prodotta a livello globale è generata da gas e petrolio. Nonostante le riserve di combustibile rappresentino un bene finito, nonché le recenti preoccupazioni ambientali legate al loro utilizzo, l’estrazione e la lavorazione di petrolio e gas continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per fornire energia al mondo intero. Queste realtà comprendono piattaforme e impianti di perforazione off-shore e on-shore, reti di trasporto delle materie prime e impianti di raffinazione/lavorazione in ogni parte del pianeta. Di fatto, non è possibile prescindere dal monitoraggio di oleodotti e gasdotti, anche nel XXI secolo.

Soluzioni per il monitoraggio di oleodotti e gasdotti
Soluzioni di test specifiche per l'applicazione
Le piattaforme utilizzano attrezzature meccaniche come tubazioni e convertitori di coppia, macchinari elettrici, energia idroelettrica, tecnologie di iniezione pneumatica e di gas: le soluzioni di Kistler per il monitoraggio di oleodotti e gasdotti rappresentano componenti chiave per ognuno di questi ambiti. Tra le applicazioni fondamentali rientrano il rilevamento di perdite su valvole e tubazioni, il monitoraggio delle valvole degli ipercompressori (con tecnologia dotata di sensori di emissione acustica) e i sensori di pressione piezoelettrici per i test sugli alloggiamenti ignifughi. Per garantire il rispetto dei requisiti ATEX nel controllo delle atmosfere esplosive, Kistler offre catene di misura a sicurezza intrinseca con sensori di pressione per rilevare gli indici di esplosione di polveri, gas e miscele ibride: l'obiettivo è tutelare la vita e la salute delle persone che fanno in modo che il mondo continui a ricevere energia dal gas e dal petrolio.