Diagnostica motore offline per motori di grandi dimensioni: il sensore di pressione viene installato sul motore.

Offline diagnostica del motore

La pressione del cilindro gioca un ruolo fondamentale anche nella diagnostica offline dei grandi motori a 2 e 4 tempi. Questo parametro fornisce informazioni essenziali che possono essere utilizzate in tanti modi: per ottimizzare gli intervalli di manutenzione, rilevare in anticipo i danni, garantire il rispetto dei limiti di emissione e ridurre al minimo il consumo di carburante, solo per citare alcuni esempi.

Vantaggi della diagnostica offline della pressione del cilindro per motori di grandi dimensioni:
Il montaggio dei sensori sull’ Indicator Valve per misurazioni periodiche avviene molto rapidamente 
I sensori ad alta precisione con stabilità a lungo termine forniscono dati di misurazione di elevata qualità
Apparecchiatura diagnostica facile da maneggiare
I sensori resistono a temperature di esercizio elevate
Quando si tratta di motori di grandi dimensioni la sicurezza e l'affidabilità sono aspetti fondamentali. Che aspetti a contattarci?

Vantaggi

  • Rilevamento dei danni in fase iniziale
  • Ottimizzazione degli intervalli di manutenzione
  • Rispetto dei limiti di emissione
  • Bilanciamento del cilindro semplificato
  • Ottimizzazione del consumo di carburante

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.