Accelerometro triassiale IEPE, miniatura, cristallo PiezoStar, 100 g / Z22198D100A

Z22198D100A
18045937
- Accelerometro triassiale IEPE con campo di misura di 100 g
- Larghezza di banda di frequenza estremamente ampia, da 0,8 a 10900 Hz (±5%)
- Minimo spostamento della sensibilità termica grazie alla tecnologia del cristallo PiezoStar® di Kistler
- Bassa rumorosità anche in presenza di elevate interferenze elettromagnetiche grazie all'isolamento interno a terra
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Questo accelerometro triassiale IEPE miniaturizzato con un campo di misura di 100 g è stato progettato per prove strutturali, ad esempio su satelliti, schede stampate e componenti con spazio di montaggio limitato. L'elemento di rilevamento PiezoStar® integrato garantisce uno spostamento della sensibilità termica molto basso. Questo elemento di rilevamento unico è combinato con un'elettronica a bassa rumorosità per fornire un'ampia larghezza di banda in frequenza. L'accelerometro è isolato internamente a terra per garantire prestazioni a basso rumore anche in presenza di forti interferenze elettromagnetiche, ad esempio nei motori elettrici. Inoltre, l'alloggiamento in titanio saldato combina robustezza e leggerezza. Il cavo integrato è collegato al sensore mediante una tecnologia brevettata, che combina robustezza e maneggevolezza per le installazioni più complesse. Il cavo è dotato di un connettore standard industriale a quattro pin (1/4-28 UNF pos.).
Caricamento in corso
Caricamento in corso