Accelerometro piezoelettrico, modalità di carica, cesoia in ceramica, alta temperatura, attacco 10-32, 1000 g / 8202A10

8202A10
18006963
- Accelerometro piezoelettrico ad alta temperatura con uscita di carica
- Intervallo di temperatura: -70 ... 250°C
- Sensibilità: -10 pC/g
- Connettore 10-32
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accelerometro in modalità di carica piezoelettrico con una portata di 2000 g e una temperatura di esercizio fino a 250°C
Caricamento in corso
Caricamento in corso