Dispositivo USV per il modulo DTI375 In-Dummy-Drekordermodule / DTI375.01 UPS for DTI data recorders

DTI375.01 UPS for DTI data recorders
18033132
- Alta flessibilità grazie all'utilizzo con DTI375.12 o DTI375.08
- Perfettamente bilanciato con DTI375.12 e DTI375.08
- Possibilità di integrazione in vari tipi di manichino
- Permette di passare da un'applicazione all'altra
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Type of data acquisition
In-DummyNell'ambito della registrazione di dati in-dummy basata sulla tecnologia DTI (Digital Trasduttore Interface), l'alimentatore UPS è necessario per alimentare il registratore di dati (serie DTI375.xy) e garantire la registrazione dei dati senza interruzioni in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
Caricamento in corso
Caricamento in corso