Amplificatore di carica e tester di isolamento Palmare con acquisizione dei dati, 1 canale / 5811A00 Config

Amplificatore di carica e tester di isolamento Palmare con acquisizione dei dati, 1 canale
5811A00 Config
18044855
  • Amplificatore di carica palmare con campi di misura da ±100 a ±1000000 pC
  • Gamma di frequenza da ≈0 a 20 kHz
  • Campo di prova dell'isolamento da 1∙10E7 a 1∙10E15 Ω
  • Alta flessibilità nella regolazione dei filtri passa-basso e passa-alto
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage, USB
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP54
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
USB
Dimensions and materials
Casing material
Plastic
Additional properties
Data formats
MDF, CSV, JSON

Il dispositivo Palmare 5811A00 non è solo un Amplificatore di carica portatile, alimentato a batteria, per segnali quasi statici e dinamici, ma anche un potente sistema di acquisizione dei dati che memorizza i valori di misura digitalizzati direttamente sul dispositivo, consentendo di esportare i dati a un computer host tramite l'interfaccia USB. La funzionalità di tester di isolamento integrata consente di verificare l'isolamento delle catene di misura piezoelettriche (sensori e cavi) e di memorizzare i risultati sul dispositivo a scopo di documentazione.
Il dispositivo viene configurato e utilizzato tramite un'interfaccia utente intuitiva su un display touchscreen, integrato da pulsanti laterali che consentono di utilizzare i guanti dei comandi principali. L'interfaccia grafica non solo fornisce un modo semplice e intuitivo per configurare il dispositivo, ma visualizza anche vari valori di misura (ad esempio, valore vivo, valore di picco, valore quadratico medio) e la curva di misura in un grafico y/t. Una vista di valutazione consente di verificare se il segnale di processo misurato rientra nei limiti definiti dall'utente. Il tester di isolamento non solo indica il valore di isolamento misurato, ma visualizza anche il risultato in un grafico con limiti definiti dall'utente per una facile determinazione dei risultati buoni e cattivi.
Inoltre, il dispositivo Palmare può memorizzare preimpostazioni di configurazioni di misura generate dall'utente. Ciò non solo consente di passare rapidamente da un'attività all'altra, ma garantisce anche che tali attività vengano eseguite con impostazioni identiche, ottenendo dati coerenti.

Caricamento in corso
Caricamento in corso