Amplificatore di carica Palmare e monitoraggio del trasmettitore con acquisizione dei dati, 3 canali / 5811A01 Config

- Amplificatore di carica palmare con campi di misura da ±100 a ±1000000 pC
- Gamma di frequenza da ≈0 a 20 kHz
- Memoria integrata per l'acquisizione dei dati fino a 50 kSps per canale
- Alta flessibilità nella regolazione dei filtri passa-basso e passa-alto
Electrical properties
Il dispositivo Palmare tipo 5811A01 non è solo un Amplificatore di carica portatile alimentato a batteria e un dispositivo di monitoraggio per segnali dinamici e quasi statici, ma anche un potente sistema di acquisizione dei dati, che memorizza i valori di misura digitalizzati direttamente sul dispositivo consentendo di esportare i dati a un computer host tramite un'interfaccia USB. Inoltre, il 5811A01 può essere utilizzato come dispositivo di monitoraggio per trasmettitori o altri dispositivi/sensori con uscita analogica di ±10 V. In modalità SDCI, il dispositivo portatile funziona come un master con cui i dispositivi IO-Link di Kistler possono essere configurati, parametrizzati e monitorati in loco.
Il dispositivo Palmare viene configurato e utilizzato tramite un'interfaccia utente intuitiva su display touchscreen, integrata da pulsanti laterali per consentire l'utilizzo dei comandi principali con i guanti. L'interfaccia grafica non solo fornisce un modo semplice e intuitivo per configurare il dispositivo, ma visualizza anche vari valori di misura (ad esempio, valore vivo, valore di picco, valore quadratico medio) e la curva di misura in un grafico a/a. Una vista di valutazione consente di verificare se il segnale di processo misurato rientra nei limiti definiti dall'utente.
Il dispositivo Palmare può memorizzare preimpostazioni di configurazioni di misura generate dall'utente. Ciò non solo consente di passare rapidamente da un'attività all'altra, ma garantisce anche che tali attività vengano eseguite con impostazioni identiche, ottenendo dati coerenti.