Amplificatore di carica analogico per stampaggio a iniezione, a singolo canale, FSO pC max. ±5000 ... ±20000 / 5159A110

Amplificatore di carica analogico per stampaggio a iniezione, a singolo canale, FSO pC max. ±5000 ... ±20000
5159A110
18004864
  • Amplificatore di carica analogico a canale singolo
  • Uscita analogica dei dati di misura 0 ... 10 V
  • Nessun ingresso per il sensore di temperatura
  • Nessuna elaborazione del livello di commutazione: uscita del punto di commutazione auto-ottimizzante
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Questo Amplificatore di carica a canale singolo converte il segnale di carica dei Sensori di pressione della cavità piezoelettrici e il segnale delle Termocoppie in un segnale di tensione proporzionale o in un segnale digitale secondo EUROMAP 75 con protocollo in tempo reale Varan. Questo amplificatore è stato sviluppato per l'uso industriale con macchine per lo stampaggio a iniezione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso