Amplificatore di carica analogico per stampaggio a iniezione, 2 canali, FSO pC max. ±5000 ... ±20000, 2 ingressi per sensori di temperatura / 5159A310

Amplificatore di carica analogico per stampaggio a iniezione, 2 canali, FSO pC max. ±5000 ... ±20000, 2 ingressi per sensori di temperatura
5159A310
18004866
  • Amplificatore di carica analogico con ingresso per due sensori di pressione
  • Uscita analogica dei dati di misura 0 ... 10 V
  • Nessuna elaborazione a livello di interruttore: uscita del punto di commutazione auto-ottimizzante
  • Due ingressi di temperatura
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Questo Amplificatore di tensione di carica multicanale converte il segnale di carica dei Sensori di pressione della cavità piezoelettrici e il segnale delle Termocoppie in un segnale di tensione proporzionale o in un segnale digitale secondo EUROMAP 75 con protocollo in tempo reale Varan. Questo amplificatore è stato sviluppato per l'uso industriale con macchine per lo stampaggio a iniezione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso