Amplificatore di carica da laboratorio LabAmp con acquisizione dei dati, per ingressi in carica, IEPE, tensione, 1 o 4 canali con range di misura da ±100 a ±1000000 pC / 5165A Config

- Amplificatore di carica con una gamma di frequenza di 0,1 Hz ... 100 kHz
- Acquisizione dei dati integrata a 24 bit con un massimo di 200 kSps per Canale
- Opzioni di sincronizzazione dei dispositivi PTP e canali virtuali
- TEDS (IEEE 1541.4) per sensori Piezotron (IEPE)
Electrical properties
Il LabAmp Kistler tipo 5165A non è solo un eccezionale Amplificatore di carica a basso rumore per segnali dinamici, ma anche un potente dispositivo di acquisizione dei dati che fornisce i valori di misura digitalizzati direttamente a un computer host per ulteriori analisi. La configurazione e il funzionamento avvengono tramite un'interfaccia web, comodamente accessibile con un browser web standard o tramite il pacchetto software KiStudio Lab 2910B (compreso il software di post-elaborazione jBEAM). Grazie all'avanzata tecnologia di elaborazione del segnale, il LabAmp Kistler tipo 5165A offre una flessibilità impressionante. Le frequenze dei filtri passa-alto, passa-basso e notch possono essere inserite direttamente come valori numerici in Hertz. I segnali di ingresso possono essere indirizzati in modo flessibile alle uscite analogiche. L'interfaccia grafica utente non solo offre un modo semplice e intuitivo per configurare il dispositivo, ma visualizza anche diversi valori di misura (ad esempio, valore vivo, valore di picco, radice quadratica media). La funzionalità opzionale di canale virtuale consente di sommare in tempo reale diversi segnali di ingresso. Inoltre, il download dei dati basato su browser consente di elaborare i dati acquisiti con un software di analisi. Per compiti più avanzati o per l'elaborazione diretta, l'amplificatore può essere integrato direttamente nel vostro software tramite la nostra API REST o in LabVIEW grazie al driver Virtual Instruments fornito. Per un numero maggiore di canali, la funzione di sincronizzazione opzionale (PTP) consente di acquisire dati da più dispositivi tipo 5165A. Anche gli amplificatori Kistler LabAmp tipo 5167A possono essere sincronizzati con il tipo 5165A, il che consente l'acquisizione combinata di segnali IEPE dinamici e segnali quasi statici da sensori piezoelettrici. Non sono necessari cavi aggiuntivi. Questo strumento è stato progettato per l'uso in ricerca, sviluppo e laboratorio. La famiglia Kistler LabAmp del tipo 5165A è la scelta perfetta quando è necessario misurare segnali dinamici con precisione e alta risoluzione. Misure di accelerazione e vibrazioni, applicazioni di pressione pulsante o misure di forza in procedure di lavorazione veloci sono solo alcuni esempi in cui il LabAmp Kistler Tipo 5165A può dimostrare i suoi punti di forza.