Amplificatore di carica differenziale da laboratorio LabAmp con acquisizione die dati, 4 canali, campi di misura da ±10 a ±54000 pC / 5166A Config

- Amplificatore di carica differenziale con una gamma di frequenza di 10 Hz ... 50 kHz
- Acquisizione dei dati a 24 bit integrata e opzionale con un massimo di 200 kSps per canale
- Canale virtuale opzionale (insieme a DAQ e PTP sync.)
- Compatibile con sensori differenziali come i tipi Kistler 6021A, 6023A, 6025A, 8207A, 8209A e 8211A
Electrical properties
Il LabAmp 5166A di Kistler non è solo un eccezionale amplificatore di carica a basso rumore per segnali di carica differenziali, ma anche un potente dispositivo di acquisizione dei dati che fornisce i valori di misura digitalizzati direttamente a un computer host per ulteriori analisi. La configurazione e il funzionamento avvengono tramite un'interfaccia web, comodamente accessibile con un browser web standard o tramite il pacchetto software KiStudio Lab 2910B (compreso il software di post-elaborazione jBEAM Lab).
Grazie all'avanzata tecnologia di elaborazione del segnale, il LabAmp Kistler tipo 5166A offre una flessibilità impressionante. Le frequenze dei filtri passa-alto, passa-basso e notch possono essere inserite direttamente come valori numerici in Hertz. I segnali di ingresso possono essere indirizzati in modo flessibile alle uscite analogiche.
L'interfaccia grafica utente non solo offre un modo semplice e intuitivo per configurare il dispositivo, ma visualizza anche diversi valori di misura (ad esempio, valore vivo, valore di picco, radice quadratica media). La funzionalità di canale virtuale consente di sommare in tempo reale diversi segnali di ingresso. Inoltre, il download dei dati basato su browser consente di elaborare i dati acquisiti con un software di analisi. Per compiti più avanzati o per l'elaborazione diretta, l'amplificatore può essere integrato direttamente nel vostro software tramite la nostra API REST o in LabVIEW grazie al driver Virtual Instruments fornito.
Per un numero maggiore di canali, la funzione di sincronizzazione (PTP) consente di acquisire dati da più dispositivi LabAmp e KiDAQ. Ciò consente l'acquisizione combinata di un'ampia gamma di diversi tipi di segnali di ingresso.