Amplificatore di carica da laboratorio LabAmp con acquisizione dei dati, da 4 a 8 canali con range di misura da ±100 a ±1000000 pC / 5167A Config

- Amplificatore di carica con una gamma di frequenza di ≈0 ... 45 kHz
- Acquisizione dei dati a 24 bit integrata e opzionale con un massimo di 100 kSps per canale
- Ingressi digitali per Reset/Misura e Trigger
- Acquisizione dei dati e opzione combinata DynoWare
Electrical properties
Il LabAmp Kistler tipo 5167A non è solo un eccezionale Amplificatore di carica a basso rumore per segnali quasi statici e dinamici, ma anche un potente dispositivo di acquisizione dei dati che fornisce i valori di misura digitalizzati direttamente a un computer host per ulteriori analisi. La configurazione e il funzionamento avvengono tramite un'interfaccia web, comodamente accessibile con un browser web standard, o tramite il pacchetto software KiStudio Lab 2910B (compreso il software di post-elaborazione jBEAM). Grazie all'avanzata tecnologia di elaborazione del segnale, il LabAmp Kistler tipo 5167A offre una flessibilità impressionante. Le frequenze dei filtri passa-alto, passa-basso e notch possono essere inserite direttamente come valori numerici in Hertz. I segnali di ingresso possono essere indirizzati in modo flessibile alle uscite analogiche. L'interfaccia grafica utente non solo offre un modo semplice e intuitivo per configurare il dispositivo, ma visualizza anche diversi valori di misura (ad esempio, valore vivo, valore di picco, radice quadratica media). La funzionalità del canale virtuale consente di sommare in tempo reale diversi segnali di ingresso. Inoltre, il download opzionale dei dati basato su browser consente di elaborare i dati acquisiti con un software di analisi. Per compiti più avanzati o per l'elaborazione diretta, l'amplificatore può essere integrato direttamente nel vostro software tramite la nostra API REST o in LabVIEW grazie al driver Virtual Instruments fornito. Grazie alla capacità di misurare segnali quasi statici, il modello 5167A è particolarmente adatto per la misurazione di forze multicomponente, anche con i dinamometri Kistler, in varie applicazioni in laboratorio e in ricerca e sviluppo. Ad esempio, la misurazione della forza della ruota su un banco prova per pneumatici, la misurazione della forza di reazione su unità di trasmissione del motore, il monitoraggio di forze e coppie in prove di vibrazione, ecc. Per un numero maggiore di canali, la funzione di sincronizzazione consente di acquisire dati da più dispositivi tipo 5167A. I dispositivi Kistler LabAmp tipo 5165A possono essere sincronizzati anche con quelli del tipo 5167A, consentendo l'acquisizione combinata di segnali dinamici puri da altri sensori di carica o Piezotron (IEPE) o di qualsiasi segnale di tensione.