Applicazione aggiuntiva per la determinazione della resistenza elettrica durante il fissaggio / 5413-8100 OhmBox resistance measurement

5413-8100 OhmBox resistance measurement
55273198
- Misura della resistenza elettrica durante il fissaggio
- Applicazione aggiuntiva per i sistemi ANALYSE
- Massimo 10 mΩ e una risoluzione di 0,5 µΩ
- Sovraccarico 50%
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Fissate i vostri bulloni per determinare non solo le caratteristiche tra la coppia di serraggio e l'angolo, ma anche per misurare e tracciare le caratteristiche della resistenza elettrica rispetto alla coppia di serraggio o all'angolo. Il nuovo OhmBox è un modulo di misura per la resistenza elettrica durante il fissaggio di due o più parti nei nostri sistemi per determinare i coefficienti di attrito nelle giunzioni bullonate - la linea di prodotti ANALYSE. La coppia, l'angolo di rotazione, il tempo e la resistenza elettrica possono essere misurati durante il fissaggio e visualizzati in un unico diagramma. Questo modulo di misura viene utilizzato per assicurarsi che la resistenza elettrica tra le parti fissate sia sufficientemente bassa e soddisfi i requisiti di specifica con la coppia di serraggio data in linea di assemblaggio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso