Cavo di collegamento per dinamometri multicomponente, a 8 fili, con guaina metallica, flangia Fischer a 9 poli pos., 5m / 1677A5

Cavo di collegamento per dinamometri multicomponente, a 8 fili, con guaina metallica, flangia Fischer a 9 poli pos., 5m
1677A5
18000617
  • Cavo di collegamento con 8 conduttori
  • Lunghezza: 5 m
  • Tipo di flangia diritta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
6-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development, eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
8
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Cavo di collegamento ad alto isolamento con guaina metallica flessibile per dinamometri multicomponente con connettori a flangia Fischer a 9 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso