Cavo di collegamento per dinamometri multicomponente, a 8 fili, con guaina metallica, flangia Fischer a 90° a 9 poli, 0,5 ... 20m / 1679ASP

1679ASP
18000626
- Cavo per dinamometri ad alto isolamento con 8 conduttori
- Tubo flessibile ad anello ondulato, ø12,3 mm
- Tipo di flangia: angolata
- Lunghezza: personalizzata da 0,5 a 20 m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65Cavo di collegamento ad alto isolamento con tubo ad anello corrugato per dinamometri multicomponente con connettore a flangia Fischer a 9 spilli.
Caricamento in corso
Caricamento in corso