Cavo di collegamento per dinamometri multicomponente, a 3 fili, con treccia d'acciaio, flangia Fischer a 9 poli pos., 5m / 1687BQ02

Cavo di collegamento per dinamometri multicomponente, a 3 fili, con treccia d'acciaio, flangia Fischer a 9 poli pos., 5m
1687BQ02
18030914
  • Cavo per dinamometri ad alto isolamento con 3 conduttori
  • Tubo flessibile in Viton, intrecciato in acciaio, ø7 mm
  • Tipo di flangia: diritta
  • Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Cable properties
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Si tratta di un cavo di collegamento ad alto isolamento con guaina flessibile a treccia metallica per dinamometri multicomponente con connettori a flangia Fischer a 9 spilli.
Caricamento in corso
Caricamento in corso