Cavo di collegamento per sensori di forza a 2 assi, V3, 2 x BNC pos. / 1698ADSP

1698ADSP
18000679
- Cavo di collegamento a 2 conduttori per sensori di forza a 2 assi
- Connessioni: V3 pos. a 2 x BNC pos.
- Classe di protezione EN60529: IP65
- Lunghezza: personalizzata da 0,2 m a 30 m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 screwed, IP40Cavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso