Cella di carico piezoelettrica per forza di compressione, Trasduttore di forza di pressione, Fz max 0 ... 5 kN / 9323AAA

9323AAA
18042227
- Trasduttore di forza della pressa precaricato e calibrato, pronto per la misurazione immediata
- Campi calibrati Fz: 0 ... 0,005 kN, 0 ... 0,05 kN, 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN
- Sensibilità: ≈ -33 pC/N
- Dimensioni DxH: 20x26 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNQuesto trasduttore di forza della serie Press Force è ideale per misurare forze dinamiche e quasistatiche. Il precarico in fabbrica e l'adattabilità di questi modelli pratici garantiscono la disponibilità all'uso immediato. La cella di carico Press Force si basa sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento al quarzo genera all'uscita del sensore una carica elettrica proporzionale, che viene convertita dall'amplificatore di misura collegato in serie in un segnale di processo adatto alla valutazione (tipicamente 0 ... 10 V). A seconda del tipo di sensore, è possibile misurare anche forze di tensione fino al 16% della forza di compressione. Anche se non calibrati, questi intervalli sono spesso utilizzati per rilevare le forze di ritiro dell'utensile, ad esempio dopo i processi di pressatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso