Chiave dinamometrica wireless per misure coppia-angolo, 50 Nm / Analyse-Wrench 5413-1500/50-W 50N·m

- Chiave dinamometrica e angolare con valore nominale di 50 Nm
- Connessione WiFi a 2,4 GHz e 5,0 GHz
- Identificazione del codice automatico
- Funzione di serraggio a bordo con INSPECTpro
Product type
La chiave dinamometrica è composta da un'impugnatura, un'unità di controllo con display a LED e modulo WiFi, un tubo d'acciaio con un'asta di piegatura integrata con estensimetri per la misurazione della coppia e un giroscopio per la misurazione dell'angolo di rotazione meno il riferimento, nonché un supporto per l'utensile a innesto. Il display di stato a LED della chiave di analisi fornisce un feedback sullo stato di funzionamento e sul raggiungimento del valore target. Il sistema Autocode integrato consente il rilevamento automatico e la regolazione dell'offset del sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente equipaggiati. La chiave di analisi viene fornita con un certificato di qualità. Su richiesta, la chiave di analisi può essere calibrata con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.