Chiave dinamometrica ISPETTORE / 5413-5103/

5413-5103/
18044244
- Chiave dinamometrica elettronica con campo di misura della coppia 3 ... 1000 Nm
- Controllo della coppia e dell'angolo di rotazione
- Funzioni di controllo (coppia statica, rilascio-serraggio)
- Canale di misura aggiuntivo per Sensori di misura forza di serraggio
La chiave dinamometrica INSPECTOR è composta da un'impugnatura con batteria sostituibile integrata, da un'unità operativa e da una testa di misura (ruotabile su entrambi i lati di 60°) con un sistema di cambio quadrato per l'adattamento del cricchetto di commutazione. L'unità operativa è composta da elementi di visualizzazione e di funzionamento come il LED di alimentazione e di errore, il display touch TFT, i tasti a membrana e la rotella. Il LED della chiave dinamometrica fornisce all'operatore un feedback sullo stato operativo, sul raggiungimento del valore target o sul superamento del campo di misura (LED di errore). I tasti a membrana e la rotella servono per la navigazione, l'impostazione e la selezione. L'unità operativa contiene anche le interfacce per il collegamento di un sensore di deformazione esterno sulla base di un estensimetro, di un PC e di un caricabatterie. L'INSPECTOR può essere dotato di uno scanner di codici a barre. Gli INSPECTOR da 30 a 100 sono utilizzati per coppie nominali di 30 Nm, 60 Nm o 100 Nm. Le loro dimensioni ridotte li rendono adatti all'uso in spazi ristretti. Gli INSPECTOR da 200 a 1000 sono utilizzati per coppie nominali da 200 Nm a 1000 Nm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso