Condensatore di taratura, alto isolamento, capacità 10 pF / 5371A10

5371A10
18004966
- Condensatore di alta precisione ideale per la verifica degli Amplificatori di carica
- Alta precisione (0,5%)
- Capacità stabile: 10 pF (coefficiente di temperatura: -0,014 %/°C)
- Alto isolamento (10E14 Ω)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Shock resistance
100 gSi tratta di un condensatore di alta precisione con un eccellente isolamento. In combinazione con una sorgente di tensione precisa, è possibile generare segnali di carica secondo le necessità. Il condensatore 5371A10 è ideale per verificare la funzionalità degli Amplificatori di carica e per simulare il segnale di uscita di un sensore piezoelettrico a scopo di sviluppo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso