Dinamometro Multicomponente, 60 kN, Giunti di accoppiamento 260x260 mm / 9255C

9255C
18019612
- Dinamometro piezoelettrico a tre componenti con campi di forza Fx, Fy ±30 kN, Fz -10 ... 60 kN
- Giunti di accoppiamento 260x260 mm
- Frequenza naturale fn (x), fn (y) 2,2 kHz, fn (z) 3,3 kHz
- Connettore flangiato Fischer a 9 pin
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
60 kNMeasuring range Fx [kN]
-30 … 30 kNMeasuring range Fy [kN]
-30 … 30 kNSi tratta di un dinamometro piezoelettrico a tre componenti per la misurazione delle tre componenti ortogonali di una forza. Il dinamometro ha una grande rigidità e di conseguenza un'elevata frequenza naturale. La sua elevata risoluzione consente di misurare le più piccole variazioni dinamiche di grandi forze.
Caricamento in corso
Caricamento in corso