Dinamometro Multicomponente MidiDyn, 10 kN, Giunti di accoppiamento 90x105 mm / 9129AA

Dinamometro Multicomponente MidiDyn, 10 kN, Giunti di accoppiamento 90x105 mm
9129AA
18007216
  • Dinamometro multicomponente piezoelettrico con forze massime Fx, Fy, Fz ±10 kN
  • Giunti di accoppiamento 90x105 mm
  • Frequenza naturale fn (x) 3,5 kHz, fn (y) 4,5 kHz, fn (z) 3,5 kHz
  • Connettore flangiato Fischer a 9 pin
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Measuring range Fx [kN]
-10 … 10 kN
Measuring range Fy [kN]
-10 … 10 kN
Measuring range Mx [N·m]
-500 … 500 N·m
Measuring range My [N·m]
-500 … 500 N·m
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -8 pC/N, Fy: -4.1 pC/N, Fz: -8 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Applications
Cutting processes and machining development, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pin negative
Dimensions and materials
Weight
3.2 kg
Si tratta di un dinamometro multicomponente per la misurazione delle tre componenti del vettore forza risultante e delle tre componenti del vettore momento risultante. Sono disponibili i seguenti adattatori macchina: adattatori macchina per torrette a disco con VDI ø30 mm, ø40 mm e ø50 mm, Coromant Capto C5, C6 e supporti diretti per utensili di dimensioni 20 mm x 40 mm, 25 mm x 50 mm, 0,75" x 1,5" e 1" x 2". Oltre agli adattatori per macchine, sono disponibili i seguenti portautensili: portautensili per utensili di tornitura esterni di dimensioni 20 mm x 20 mm, 25 mm x 25 mm, 0,75" x 0,75" e 1" x 1", nonché portautensili per utensili di tornitura interni di dimensioni ø25 mm, ø32 mm e ø40 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso