Dinamometro Multicomponente MiniDyn, 4 kN, Giunti di accoppiamento 55x80 mm / 9119AA2

Dinamometro Multicomponente MiniDyn, 4 kN, Giunti di accoppiamento 55x80 mm
9119AA2
18017665
  • Dinamometro multicomponente piezoelettrico con forze massime Fx, Fy, Fz ±4 kN
  • Giunti di accoppiamento 55x80 mm
  • Frequenza naturale fn (x) 4,3 kHz, fn (y) 4,6 kHz, fn (z) 4,4 kHz
  • Connettore flangiato Fischer a 9 pin
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-4 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.002 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -26 pC/N, Fy: -13 pC/N, Fz: -26 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 70 °C
Applications
NVH testing, Cutting processes and machining development, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Dimensions and materials
Weight
1.35 kg
Si tratta di un dinamometro multicomponente per la misurazione delle tre componenti ortogonali di una forza. La sua soglia molto bassa e l'alta sensibilità consentono di misurare forze estremamente ridotte. Sono disponibili i seguenti adattatori macchina: adattatori macchina (destro, sinistro e diritto) per torrette a disco con VDI ø16 mm, ø20 mm, ø25 mm e ø30 mm, Coromant Capto C3, C4 e C5, nonché HSK-T63. Oltre agli adattatori macchina, sono disponibili i seguenti portautensili: portautensili per utensili di tornitura esterni di dimensioni 8 mm x 8 mm, 10 mm x 10 mm, 12 mm x 12 mm, 16 mm x 16 mm, 20 mm x 20 mm, 0,31" x 0,31", 0,38" x 0,38", 0,5" x 0,5" e 0,63" x 0,63", nonché portautensili per utensili di tornitura interni di dimensioni ø8 mm, ø10 mm, ø12 mm, ø16 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso