Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9132C con vite M2,5 / 9410A2

9410A2
18007758
- Disco di precaricamento per sensori 9132C Slimline
- Filettatura della vite: M2.5x0.45, lunghezza: 8 mm
- Diametro interno/esterno: 2,7 mm / 8 mm
- Spessore del disco: 3,5 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso